JAJU951 October 2024
商用電源からの公称電圧は 100V~240V なので、ADC で検出するには電圧をスケールダウンする必要があります。図 2-4 に、ライン電圧と中性電圧が印加される J2 の後に、この電圧スケーリングのために使用されるアナログ フロント エンドを示します。
電圧のアナログ フロント エンドは、スパイク保護用のバリスタ (R3)、保護抵抗 (R24)、電磁干渉フィルタ ビーズ用のフットプリント (抵抗 R6 および R7)、分圧器ネットワーク (R21、R22、R23、R28、R29、R30、R32)、RC ローパス フィルタ (R33、C29、C54、C53) で構成されています。
電流が小さい場合、電圧から電流へのクロストークは、電圧精度よりも有効エネルギーの精度にはるかに大きな影響を及ぼします。ADS131M03 デバイスの ADC は高精度なので、この設計では電圧チャネルに使用する ADC 範囲を狭くしても、電圧を測定するのに十分な精度を実現できます。
式 1 に、特定の商用電源電圧と 、選択した分圧抵抗の値について、電圧 ADC チャネルに供給される差動電圧の範囲を計算する方法を示します。この式に基づき、230V の商用電源電圧を使用する場合、電圧 ADC への入力信号の電圧スイングは ±164mV (116mVRMS) です。±164mV の電圧範囲は十分に ±1.2V の入力電圧範囲内であり、ADS131M03 デバイスにより電圧チャネルに選択された PGA ゲイン値 1 で検出可能です。