JAJU952 November   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 TIDA-010270 で測定されるパラメータの概要
    2. 1.2 システムの概要とアプリケーション
    3. 1.3 システム設計の特長
    4. 1.4 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 AFE4960 と電源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE マイコン
      3. 2.2.3 ECG および呼吸リードの設定
      4. 2.2.4 温度センサ
      5. 2.2.5 電源の選択
      6. 2.2.6 電源
      7. 2.2.7 LEDインジケータ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 バッテリ寿命の計算
      1. 2.4.1 AFE4960 の消費電流
      2. 2.4.2 CC2674R10 の消費電流
      3. 2.4.3 オン状態時の電流の計算
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 BLE ボードの概要
      2. 3.1.2 センサ ボードの概要
      3. 3.1.3 ボードの接続と XDS110 インターフェイス
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 Code Composer Studio (CCS) IDE を使用したバイオセンシング デモの読み込み
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 構成
      4. 3.2.4 CC2674R10 向けバイオセンシング デモのフロー チャート
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 リアルタイムの ECG と呼吸の測定
      2. 3.4.2 DC リード オフ検出
      3. 3.4.3 DC/DC コンバータの波形
      4. 3.4.4 消費電力テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.2.1 メイン ボードのレイアウト
      2. 4.2.2 センサ ボードのレイアウト
    3. 4.3 ツールとソフトウェア
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

TPS61299

TPS61299 は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ電池とコイン型電池を搭載したポータブル デバイス向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止できます。

TPS61299 は、0.5V~5.5V の広い入力電圧範囲と 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスには、5mA から 1.9A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。1.2A の電流制限を持つ TPS61299 は、3V から 5V への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を実現します。

TPS61299 は、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。高速負荷過渡時、出力電流が 0A から 200mA に遷移した場合の標準設定時間は 8μs です。

TPS61299 は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。

TPS61299 は、6 ボールの 1.2mm × 0.8mm WCSP パッケージと 6 ピンの 1.6mm × 1.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のデザイン サイズを実現します。