JAJU952 November   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 TIDA-010270 で測定されるパラメータの概要
    2. 1.2 システムの概要とアプリケーション
    3. 1.3 システム設計の特長
    4. 1.4 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 AFE4960 と電源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE マイコン
      3. 2.2.3 ECG および呼吸リードの設定
      4. 2.2.4 温度センサ
      5. 2.2.5 電源の選択
      6. 2.2.6 電源
      7. 2.2.7 LEDインジケータ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 バッテリ寿命の計算
      1. 2.4.1 AFE4960 の消費電流
      2. 2.4.2 CC2674R10 の消費電流
      3. 2.4.3 オン状態時の電流の計算
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 BLE ボードの概要
      2. 3.1.2 センサ ボードの概要
      3. 3.1.3 ボードの接続と XDS110 インターフェイス
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 Code Composer Studio (CCS) IDE を使用したバイオセンシング デモの読み込み
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 構成
      4. 3.2.4 CC2674R10 向けバイオセンシング デモのフロー チャート
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 リアルタイムの ECG と呼吸の測定
      2. 3.4.2 DC リード オフ検出
      3. 3.4.3 DC/DC コンバータの波形
      4. 3.4.4 消費電力テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.2.1 メイン ボードのレイアウト
      2. 4.2.2 センサ ボードのレイアウト
    3. 4.3 ツールとソフトウェア
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

AFE4960 構成

AFE4960 デバイスは、このデザインでは 1 チャネルの ECG と 1 チャネルの呼吸を測定するよう構成されています。AFE4960 データシートの「設計例 – 3 極 ECG」セクションに記載されているレジスタ設定に従ってください (テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください)。

表 3-1 に、AFE4960 データシートの「設計例 – 3 極 ECG」セクションに記載されている推奨事項とは異なるカスタム構成を示します。

表 3-1 TIDA-010270 テスト用のカスタム構成
パラメータレジスタ値 (DEC)設定 | コメント
割り込み構成INT_MUX_ADC_RDY_12ADC_RDY ピンの FIFO_RDY 割り込み
EN_GPIO2_OUT1GPIO2 ピンでのシングル ピン割り込み
INT_MUX_GPIO2_21
ウォーターマーク レベルREG_WM_FIFO107FIFO の長さを 108 に設定
GPIO2 の割り込みMASK_DC_LEAD_DET0GPIO2 の DC リードオフ検出の割り込みを有効化
MASK_ADC_FIFO_RDY1ADC なし、FIFI レディ割り込み
MASK_PACE_VALID_INT1ペース有効割り込みなし
MASK_AC_LEAD_ON1GPIO2 に AC リードオフ検出割り込みなし
MASK_AC_LEAD_OFF1