JAJU952 November 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
ECG リードのさまざまな状態を示すため、LED インジケータがインジケータとして設計されています。LED (D2) には、電流制限抵抗 R15 を使用して 3.3V の電源が供給されます。このインジケータは、外部 MOSFET (Q1) を使用してマイコンによって制御されます。図 2-12 に、LED インジケータの回路図を示します。