JAJU952 November 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
TPD1E01B04 は、USB Type-C® および Thunderbolt 3 回路保護用の双方向 TVS ESD 保護ダイオード アレイです。TPD1E01B04は、IEC 61000-4-2国際規格で規定されている最大レベル(レベル4)のESD耐性を備えています。
このデバイスは 0.18~0.20pF (標準値) の IO 容量を特長としており、USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 などの最大 20Gbps の高速インターフェイスの保護に理想的です。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。
TPD1E01B04 は、業界標準の 0201 (DPL) パッケージと 0402 (DPY) パッケージで供給されます。