このセクションでは、TIDA-010270 ボードのテスト構成について説明します。図 3-12 に、バイオセンシング パッチと ECG シミュレータの間のボード接続を示します。
テストを構成するには、次の手順に従います。
- CCS でバイオセンシング パッチ デモをコンパイルし、10 ピン JTAG コネクタを使用してサンプルを BLE ボードにフラッシュ書き込みます。
- スマートフォン (Android プラットフォーム) にバイオセンシング デモ アプリケーションをインストールします。
- LP_XDS110 から JTAG を取り外し、AFE4960 センサ ボードを BLE ボードに接続します。
- CR2032 コイン型電池を挿入し、RA、LA、RLD 電極を ECG シミュレーションの対応するピンに接続します。
- バイオセンシング デモを実行し、BLE を使用してバイオセンシング パッチに接続します。