JAJU952 November 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
表 2-4 に、このデザインに必要な電源レールを示します。
デバイス | 電源 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
AFE4960 | RX_SUP レシーバ電源 | 1.7 | 1.9 | V |
IO_SUP I/O 電源 | 1.7 | 1.9 | V | |
CC2674R10 | 動作電源電圧 (VDDS) | 1.8 | 3.8 | V |
TMP119 | V+、TA = -55℃〜70℃ | 1.7 | 5.5 | V |
IIS2DLPCTR | 電圧電源 | 1.62 | 3.6 | V |
コイン型電池 (3V) と AAA (単 4) 電池 (1.5V) は、パッチ モニタおよびホルター モニタに市場で最も一般的に使用されている電池です。パッチ内のすべての電源は 1.8V であるため、バッテリの種類に応じて昇圧コンバータまたは降圧コンバータを実装でき、システムの効率を向上できます。両方の電池と AFE1594 の 3.3V 電源をサポートするため、TPS61299 昇圧コンバータと TPS628437 降圧コンバータは直列に設計されており、まず電圧を 3.3V に昇圧してから 1.8V に降圧します。