JAJU952 November 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
SimpleLink™ CC2674R10 デバイスは、マルチプロトコル、マルチバンドの Sub-1GHz および 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) で、Thread、Zigbee、Bluetooth 5.3 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、テキサス・インスツルメンツ 15.4 スタック (Sub-1GHz および 2.4GHz) など各種独自システム、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。本デバイスは低消費電力のワイヤレス通信向けに最適化されており、高度なセキュリティ機能とオンチップのワイヤレス (OAD) 更新機能を備えています。本デバイスは、ビルディングのセキュリティ システム、HVAC、スマート メーター、医療、有線ネットワーク、携帯型電子機器、ホーム シアター / エンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場向けの長距離かつ信頼性の高い通信を可能にします。
CC2674R10 デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのデバイスのどのような組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。SimpleLink マイコン プラットフォームもご覧ください。
ソフトウェアの互換性に加えて、マルチバンド ワイヤレス MCU は 7mm × 7mm の QFN パッケージに封止されており、352kB から 1MB までのフラッシュとピン互換性があるため、設計のスケーラビリティを最大限に高めることができます。Sub-1GHz 製品もご覧ください。