JAJU952 November 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
図 3-1 に、AFE4960、TMP119、IIS2DLPCTR デバイスを搭載したセンサ ボードの PCB アセンブリを示します。このボードには、LA、RA、RLD 用に 3 つの電極コネクタがあります。ヘッダーは、ECG 測定用の BLE ボードに完全に対応させることができます。
図 3-5 に、これら 2 つのボードのアセンブリを示します。ECG リードの接続には、3 つの電極パッドを使用できます。