JAJU952 November 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
TIDA-010270 リファレンス デザイン ページからデザイン ファイルをダウンロードします。ECG_Patch_Design_File
からすべてのファイルを解凍し、CCS でバイオセンシング パッチ デモをコンパイルします (バージョン 12.4.0 より前のバージョンは使用しないでください)。10 ピン JTAG を使用して BLE ボードと LP-XDS110 を接続し、ソフトウェアをフラッシュ書き込みします。図 3-8 に接続を示します。