JAJU952 November   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 TIDA-010270 で測定されるパラメータの概要
    2. 1.2 システムの概要とアプリケーション
    3. 1.3 システム設計の特長
    4. 1.4 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 AFE4960 と電源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE マイコン
      3. 2.2.3 ECG および呼吸リードの設定
      4. 2.2.4 温度センサ
      5. 2.2.5 電源の選択
      6. 2.2.6 電源
      7. 2.2.7 LEDインジケータ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 バッテリ寿命の計算
      1. 2.4.1 AFE4960 の消費電流
      2. 2.4.2 CC2674R10 の消費電流
      3. 2.4.3 オン状態時の電流の計算
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 BLE ボードの概要
      2. 3.1.2 センサ ボードの概要
      3. 3.1.3 ボードの接続と XDS110 インターフェイス
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 Code Composer Studio (CCS) IDE を使用したバイオセンシング デモの読み込み
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 構成
      4. 3.2.4 CC2674R10 向けバイオセンシング デモのフロー チャート
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 リアルタイムの ECG と呼吸の測定
      2. 3.4.2 DC リード オフ検出
      3. 3.4.3 DC/DC コンバータの波形
      4. 3.4.4 消費電力テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.2.1 メイン ボードのレイアウト
      2. 4.2.2 センサ ボードのレイアウト
    3. 4.3 ツールとソフトウェア
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

リアルタイムの ECG と呼吸の測定

TIDA-010270 は、リアルタイムの ECG および呼吸測定のため、スタッド (2.6mm) 付き ECG 電極に適合するように設計されています。図 3-18 に、ECG 電極と、胸部に取り付けることができるウェアラブル パッチ デザインのアセンブリを示します。

TIDA-010270 ECG 電極およびパッチ アセンブリ図 3-18 ECG 電極およびパッチ アセンブリ

図 3-19 および図 3-20 に、バイオセンシング パッチから取得した ECG 波形と呼吸を示します。Android アプリにはフィルタやアルゴリズムが統合されていないため、表示されているチャートに多少のドリフトとノイズがあります。信号のドリフトを除去するため、ハイパス フィルタ (HPF) を推奨します。また、ローパス フィルタ (LPF) を追加して、よりクリーンな ECG (40Hz または 150Hz) と呼吸 (4Hz) のデータを取得するのがベスト プラクティスです。BLE からデータを受信した後のデータ処理のため、独自に作成したアルゴリズムを統合できます。

TIDA-010270 リアルタイムの ECG 波形図 3-19 リアルタイムの ECG 波形
TIDA-010270 リアルタイムの呼吸波形図 3-20 リアルタイムの呼吸波形