JAJU952 November   2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 TIDA-010270 で測定されるパラメータの概要
    2. 1.2 システムの概要とアプリケーション
    3. 1.3 システム設計の特長
    4. 1.4 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 AFE4960 と電源
      2. 2.2.2 CC2674R10 BLE マイコン
      3. 2.2.3 ECG および呼吸リードの設定
      4. 2.2.4 温度センサ
      5. 2.2.5 電源の選択
      6. 2.2.6 電源
      7. 2.2.7 LEDインジケータ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE4960
      2. 2.3.2 CC2674R10
      3. 2.3.3 TMP119
      4. 2.3.4 TPD1E01B04
      5. 2.3.5 TPS628437
      6. 2.3.6 TPS61299
    4. 2.4 バッテリ寿命の計算
      1. 2.4.1 AFE4960 の消費電流
      2. 2.4.2 CC2674R10 の消費電流
      3. 2.4.3 オン状態時の電流の計算
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 BLE ボードの概要
      2. 3.1.2 センサ ボードの概要
      3. 3.1.3 ボードの接続と XDS110 インターフェイス
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 Code Composer Studio (CCS) IDE を使用したバイオセンシング デモの読み込み
      2. 3.2.2 SimpleLink MCU Connect
      3. 3.2.3 AFE4960 構成
      4. 3.2.4 CC2674R10 向けバイオセンシング デモのフロー チャート
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 リアルタイムの ECG と呼吸の測定
      2. 3.4.2 DC リード オフ検出
      3. 3.4.3 DC/DC コンバータの波形
      4. 3.4.4 消費電力テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.2.1 メイン ボードのレイアウト
      2. 4.2.2 センサ ボードのレイアウト
    3. 4.3 ツールとソフトウェア
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

温度センサ

TMP119 は高精度のデジタル温度センサです。較正不要で、0℃~45℃の温度範囲にわたって 0.0078℃の分解能、最大 ±0.08℃の精度で 16 ビットの温度結果を提供します。このデザインでは、体温測定用に I2C で BLE コントローラと接続するようにデバイスを構成しています。図 2-9 に、TMP119 の回路図を示します。ADD0 はグランドに直接接続されており、これによってアドレスは 0x48 に設定されます。

TIDA-010270 TMP119 の回路図図 2-9 TMP119 の回路図