JAJU952 November 2024 AFE4960 , CC2674R10 , TMP119
TMP119 は高精度のデジタル温度センサです。このデバイスは、ASTM E1112 および ISO 80601 の電子医療体温計の精度要件を満たすように設計されています。較正不要で、0℃~45℃の温度範囲にわたって 0.0078℃の分解能、最大 ±0.08℃の精度で 16 ビットの温度結果を提供します。TMP119 は I2C および SMBus™ 互換インターフェイスで、プログラム可能なアラート機能を備え、1 つのバスで最大 4 つのデバイスをサポートできます。汎用的に使用できる 48 ビットの追加メモリを備えたデバイス設定用 EEPROM も内蔵しています。TMP119 は 1.7V~5.5V で動作し、1Hz の変換サイクルで標準的な消費電流は 3.5μA です。
医療用途以外では、シングル チップのデジタル温度センサとして、白金 RTD の代替になります。TMP119 は Class AA RTD と同等の精度を持ちながら、PT100 RTD で一般的に必要な電力と比べて、わずかな電力しか使用しません。TMP119 では、高精度の基準、配線のマッチング、複雑なアルゴリズム、較正など、RTD の複雑さの多くが解消されるため、設計を簡素化できます。このデバイスはひずみ耐性を持つよう設計されているため、デバイスの半田付け、モールド、アンダーフィル、基板の曲げなど、PCB 製造でよく見られる一般的なひずみに対する堅牢性があります。
TMP119 ユニットは NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、ISO-IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの機器により検証されています。