表 1-1 主なシステム仕様
パラメータ |
備考 |
最小値 |
標準値 |
最大値 |
単位 |
VIN |
電源電圧 |
バッテリ入力 |
3(1) |
12 |
36(1) |
V |
Ppresence |
存在モードでの消費電力 |
VIN = 12V |
|
3.16 |
|
mW |
Pgesture |
ジェスチャ モードでの消費電力 |
VIN = 12V |
|
272 |
|
mW |
(1) LMR43620-Q1 は 3.0V〜36V の広い入力電圧範囲と最大 42V の過渡電圧に対応していますが、正常な機能動作を確保するため、リファレンス デザインを 3.6V〜20V の範囲で動作させることを推奨します。