JAJU953 October   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電源トポロジ
      2. 2.2.2 PCB とフォーム ファクタ
      3. 2.2.3 アンテナ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AWRL1432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TPS628502-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TLIN1021A-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 プライマリ パワーアップ オプション
          1. 3.1.1.1.1 プライマリ パワーアップ オプションの接続
        2. 3.1.1.2 セカンダリ パワーアップ オプション
          1. 3.1.1.2.1 セカンダリ パワーアップ オプションの接続
        3. 3.1.1.3 センス オン パワー (SOP)
        4. 3.1.1.4 AWRL1432 の初期化:ボードのプログラミング
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト プリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

アンテナ

このリファレンス デザインには、2 つのレシーバと 2 つのトランスミッタ用に、オンボードにエッチングされたパッチ アンテナが含まれています。このアンテナ設計により、広い水平方向視野角 (FoV) と、良好なゲインおよび帯域幅を実現します。図 2-5 に、アンテナ設計を示します。

TIDEP-01036 Altium アンテナ設計図 2-5 Altium アンテナ設計

アンテナのピーク ゲインは、76GHz〜81GHz の動作周波数帯域全体にわたって 4dBi を超えています。性能表に設計パラメータを示します。

表 2-1 性能表
パラメータ
ゲイン > 4dBi
FOV 120° (水平方向) × 90° (垂直方向)
帯域幅 4.5GHz

図 2-6 に、水平面 (赤、Phi = 0°) と垂直面 (緑、Phi = 90°) にある 1 つのアンテナ素子の放射パターンを示します。

TIDEP-01036 アンテナ パターン図 2-6 アンテナ パターン