JAJU953 October   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電源トポロジ
      2. 2.2.2 PCB とフォーム ファクタ
      3. 2.2.3 アンテナ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AWRL1432BGAMFQ1
      2. 2.3.2 TPS628502-Q1
      3. 2.3.3 LMR43620-Q1
      4. 2.3.4 TLIN1021A-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 プライマリ パワーアップ オプション
          1. 3.1.1.1.1 プライマリ パワーアップ オプションの接続
        2. 3.1.1.2 セカンダリ パワーアップ オプション
          1. 3.1.1.2.1 セカンダリ パワーアップ オプションの接続
        3. 3.1.1.3 センス オン パワー (SOP)
        4. 3.1.1.4 AWRL1432 の初期化:ボードのプログラミング
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト プリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

電源トポロジ

このリファレンス デザインは、BOM 最適化モード電源トポロジで動作し、3.3V IO をサポートします。このモードでは、2 つのレール (3.3V および 1.8V) を使用してデバイスに電源を供給します。1.2V を内部で生成しているため、DC/DC コンバータを追加するコストを削減できます。


TIDEP-01036 電源トポロジ

図 2-2 電源トポロジ