JAJU953 October 2024
この統合型シングルチップ周波数変調連続波 (FMCW) センサは、76~81GHz の周波数帯域で動作できます。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォーム ファクタ (SFF) で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWRL1432 は、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の車載用レーダー システムに最適な選択肢です。