JAJU953 October 2024
このリファレンス デザインに電源を供給するには、2 つの方法があります。プライマリ オプションでは、VBAT ピン (J2.7) をバッテリ電源 (DC 電源、通常 12V) に接続してデザインに電源を供給します。セカンダリ オプションでは、LP-XDS110 開発キットを使用してデバイスに電源を供給します。どちらの方法でも、デバイスと PC のインターフェイスとして LP-XDS110 が使用されます。LP-XDS110 は、オンボードの XDS110 (TM4C1294NCPDT) エミュレータにアクセスでき、PC 向けの以下のインターフェイスを提供します。