JAJU957 November 2024
このリファレンス デザインは、ミリ波センサ用オンボード単一素子パッチ アンテナ設計を採用しています。トランスミッタ アンテナの空間位置に応じて、2 つの異なるアンテナ設計があります。2 次元の検出機能を持つ設計 (1D アンテナ バリエーション) と 3 次元の検出機能を持つ設計 (2D アンテナ バリエーション) です。
パラメータ | 2D アンテナ バリエーション | 1D アンテナ バリエーション | 概要 |
---|---|---|---|
最大距離 | 15m | 15m | 最大距離は、RADAR が対象物を検出できる最大距離のことです。 |
方位角 FoV | ±60 度 | ±60 度 | これは、方位角方向に RADAR がカバーする視野角を表します。 |
仰角 FoV | ±60 度 | ±60 度 | これは、仰角方向に RADAR がカバーする視野角を表します。 |
方位角分解能 | 19 度 | 19 度 | 角度分解能とは、レーダー システムが距離と速度が同じで角度が異なる複数のターゲットを識別する能力のことです。 |
仰角分解能 | 58 度 | 該当なし | 仰角分解能は、2D アンテナ バリエーションでのみ使用できます。 |