JAJU957 November 2024
DC/DC スイッチング コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードまたはパルス周波数変調 (PFM) モードのスイッチングを使用します。軽負荷条件では、PFM スイッチング方式は効率が高くなりますが、出力にリップルとして幅広い周波数成分を注入します。より高い負荷電流要件の場合、PWM スイッチングが必要です。表 2-7 は、レーダー デバイスのリップル仕様を示しています。これは、レーダー デバイスで許容できる非常に低いリップル電圧に関連しています。
周波数 (kHz) | ノイズ仕様 | リップル仕様 | ||
---|---|---|---|---|
1.8V (µV/√Hz) | 1.2V (µV/√Hz) 1 | 1.8V (mVpp) | 1.2V (mVpp) 1 | |
10 | 6.057 | 44.987 | 0.035 | 1.996 |
100 | 2.677 | 26.801 | 0.760 | 2.233 |
200 | 2.388 | 28.393 | 0.955 | 3.116 |
500 | 0.757 | 9.559 | 0.504 | 1.152 |
1000 | 0.419 | 1.182 | 0.379 | 0.532 |
2000 | 0.179 | 1.256 | 0.153 | 0.561 |
5000 | 0.0798 | 0.667 | 0.079 | 0.297 |
10000 | 0.0178 | 0.104 | 0.017 | 0.046 |
スイッチングによって生じるリップルを仕様以下に抑えるため、この設計では DC/DC レギュレータの出力に第 2 段の LC フィルタが配置されています。ただし、PFM モードのスイッチングが使用される場合、低周波数 (kHz 単位) のリップルがフィルタを通過してシステムに入り、上記の仕様を逸脱する可能性があります。そのため、動作時間全体にわたってパルス幅が固定されている強制 PWM スイッチング モードが推奨されます。これにより、スイッチング周波数が固定され、第 2 段のフィルタで高調波を容易にフィルタリングできます。
通常、軽負荷状態が続くデバイスのディープ スリープ状態において、システム全体の消費電力を最適化する必要がある場合、スイッチングの自動モードを有効にできます。このモードでは、軽負荷状態に応じて、PFM モードのスイッチングが有効になり、DC レギュレータの消費電力が削減されます。スイッチングの自動モードと強制 PWM モードは、DC レギュレータの MODE ピンを使用して変更できます。DC/DC レギュレータの MODE ピンは、デバイスの GPIO を介して制御可能で、デバイスのディープ スリープの開始と終了に合わせて、DC/DC レギュレータが自動モードと強制 PWM モード間で切り換わります。詳細については、『DC/DC コンバータの PFM モードの有効化』を参照してください。