JAJU957 November 2024
ボール名:VDDA_12RF
最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
推奨 C 値 | C1 | 4.9 | 10.0 | 11.0 | μF |
C2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | μF | |
出力寄生インダクタンスの許容値 | ボールから第 1 コンデンサのリードまで (LT1) | 0.3 | 0.6 | nH | |
第 1 コンデンサ沿い (ESL1 + LT2) | 0.4 | 0.7 | |||
コンデンサの 2 本のリードの間 (LTC2C) | 0.1 | 0.3 | |||
第 2 コンデンサ沿い (ESL2 + LT3) | 0.4 | 0.7 | |||
出力寄生抵抗の許容値 | ボールから第 1 コンデンサのリードまで (RT1) | 1 | 5 | mΩ | |
第 1 コンデンサ沿い (ESR1 + RT2) | 15 | 25 | |||
コンデンサの 2 本のリードの間 (RTC2C) | 1 | 5 | |||
第 2 コンデンサ沿い (ESR2 + RT3) | 15 | 25 |