JAJU957 November 2024
このリファレンス デザインでは、IO 電圧を切り替えるオンボード オプションを備えた IWRL6432 の BOM 最適化トポロジを採用しています。設計には、5V 外部電源からの 3.3V と 1.8V の 2 つのオンボード電源、アプリケーション プログラムを格納する QSPI フラッシュ、クロック ソースとして 40MHz XTAL、レーダー デバイスに加えて 2 つのトランスミッタと 3 つのレシーバのアンテナ アレイが含まれています。表 2-1 に、リファレンス デザインの基板の特長と基本的な部品について概要を示します。
機能 | 概要 |
---|---|
IWRL6432 | LO 内蔵、3 つの RX と 2 つの TX、低消費電力、低コストのシングル チップ レーダー トランシーバ |
2-TX アンテナおよび 3-RX アンテナ | FoV 120 度の単一素子パッチ アンテナ |
方位角アレイ | このアンテナ設計は 6 素子の仮想方位角アレイを形成し、角度分解能 19 度を実現します。 |
仰角アレイ (2D) | 2 素子の仮想アレイで、角度分解能 58 度を実現します。 |
仰角アレイ (1D) | 1 素子の仮想アレイ |
クロック ソース | 40MHz 水晶発振器 |
QSPI フラッシュ | 超低消費電力、80MHz、16M ビット フラッシュ メモリ |
シリアル ペリフェラル | SPI、I2C、UART、GPIO |