JAJU957 November 2024
1.4V SYNTH 電源は、デバイスの電源を投入してからデバイスがチャープを開始するまで、0V のままです。チャープが始まると電源は急激に 1.4V まで上昇し、チャープが各フレームで終了するまで同じ電圧レベルを維持します。その後、次のフレームが始まるまで電源は 0V に下がります。図 2-13 と 図 2-14 に、1.4V SYNTH 電源の動作を示します。
低消費電力モードであるかどうかに関わらず、シンセサイザ電源は同じ動作を示します。
低消費電力動作時の 1.4V SYNTH 電源はアクティブ チャープの持続時間、この場合は 4ms の間は 1.4V のままです。その後、次のフレームが始まるまで電源は 0V に下がります。