JAJU957 November 2024
すべてのオンチップ LDO 出力にこの設計手法を適用し、最短のグランド帰還パスを維持します。
PCB のパターン幅は、それぞれの信号の最大電流要件を満たすのに十分である必要があります。以下に、大電流信号を流すパターン設計の適切な事例と不適切な事例を示します。
図 3-32 に、最大 1A の電流を流すことができる信号用の幅 4mil のパターンを示します。このパターンは、ここまで大きな最大電流をサポートすることはできません。
図 3-33 に、最大 1A の電流を流すことができる信号用の幅 16mil のパターンを示します。このパターンはこの電流をサポートするのに十分な厚さであるため、これは良い設計と言えます。
最大電流を考慮し、それに応じてパターンの厚さを選択してください。通常、最大 1A の電流を流すには、12~15mil 厚のパターンで十分です。