JAJU957 November 2024
このリファレンス デザインは、外部ソースから 5V 電源を必要とします。オンボードの低ドロップアウト (LDO) レギュレータと DC/DC レギュレータは、単一の 5V 外部電源からそれぞれ 3.3V と 1.8V を生成します。デフォルトの IO 電圧は 3.3V です。使用事例の要件に基づき、IO 電圧は 1.8V に変更できます。その場合、3.3V LDO 出力はデバイスから切り離されます。
図 2-8 と 図 2-9 に、3.3V IO と 1.8V IO の電源分配ネットワークを示します。
図 2-10 に、3.3V と 1.8V で IO 電圧を切り替えるためのオンボード回路を示します。