JAJU958 November   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 MPPT 動作
    2. 3.2 電力オプティマイザ機能
      1. 3.2.1 電力線通信 (PLC)
    3. 3.3 4 スイッチ昇降圧コンバータ
    4. 3.4 出力インダクタンス
    5. 3.5 入力容量
    6. 3.6 電流センサ
      1. 3.6.1 電流測定の分解能
      2. 3.6.2 電流センサの消費電力
    7. 3.7 スイッチング レギュレータ
    8. 3.8 バイパス回路
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 短絡モードのテスト結果
      2. 4.4.2 スイッチングモードのテスト結果
      3. 4.4.3 バイパス回路のテスト結果
      4. 4.4.4 PLC テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

スイッチングモードのテスト結果

スイッチングモードでは、アクティブ MPPT アルゴリズムを動作させるために、パワースイッチが切り替えを開始します。さまざまな電力定格および電流のテスト結果を 表 4-6 から 表 4-5図 4-5 に示します。

400W パネルの場合、定出力電流を 9A に設定すると、300W を上回る電力時に、98.7% のピーク効率を達成します。出力電力が 300W のとき、コンバータは昇降圧モードで動作します。400W 出力電力では、コンバータは昇圧モードで動作します。表 4-6 を参照してください。他の電力点では、コンバータは降圧モードで動作します。

500W パネルの場合、定出力電流を 12A に設定すると、500W の全負荷条件で 98.8% のピーク効率を達成します。出力電力が 500W のとき、コンバータは昇降圧モードで動作します。表 4-4 を参照してください。他の電力点では、コンバータは降圧モードで動作します。

600W パネルの場合、15A 定出力電流条件で、600W 全負荷時に 99.0% のピーク効率を達成します。表 4-5 を参照してください。18A の定出力電流条件では、全負荷時に 98.6% のピーク効率も達成します。どの電力点においても、コンバータは降圧モードで動作します。

表 4-3 TIDA-010949 のスイッチングモード効率、400W
出力電力20 W40 W80 W120 W200 W300 W400 W
Vin = 33V、Iout = 9A89.9%94.2%96.6%97.5%98.5%98.7%98.7%
表 4-4 TIDA-010949 のスイッチングモード効率、500W
出力電力25 W50 W100 W150 W250 W375 W500 W

Vin = 43V、Iout = 12A

83.9%

92.3%

95.8%

96.8%

97.8%

98.7%

98.8%

表 4-5 TIDA-010949 のスイッチングモード効率、600W
出力電力30 W60 W120 W180 W300 W450 W600 W

Vin = 43V、Iout = 15A

83.8%

91.6%

95.2%

96.4%

97.6%

98.5%

99.0%

Vin = 43V、Iout = 18A

80.6%

89.2%

93.7%

95.7%

97.0%

97.9%

98.6%

TIDA-010949 スイッチング モードの効率図 4-5 スイッチング モードの効率

図 4-6 に、降圧段のスイッチングノードの波形を示します。オーバーシュートは非常に小さく、明確なリンギングはありません。

TIDA-010949 無負荷時のスイッチング ノードの波形、降圧段図 4-6 無負荷時のスイッチング ノードの波形、降圧段
TIDA-010949 全負荷でのスイッチング ノードの立ち上がりエッジの波形、降圧段図 4-7 全負荷でのスイッチング ノードの立ち上がりエッジの波形、降圧段
TIDA-010949 全負荷でのスイッチング ノードの立ち下がりエッジの波形、降圧段図 4-8 全負荷でのスイッチング ノードの立ち下がりエッジの波形、降圧段

図 4-9 に、昇圧段のスイッチングノードの波形を示します。この波形もきれいです。

TIDA-010949 全負荷でのスイッチング ノードの波形、昇圧段図 4-9 全負荷でのスイッチング ノードの波形、昇圧段