図 4-10 および 図 4-11 に、LM746x0-Q1 に基づくバイパス回路のテスト結果を示します。チャネル 2 はバイパス回路の電圧降下です。チャネル 3 は LM74610-Q1 のゲート駆動電圧です。チャネル 4 はバイパス電流です。
波形は、この設計で非常に小さい電圧降下でストリング電流を効果的にバイパスでき、約 98.5% のデューティ サイクルを実現できることを示しています。この設計では、消費電力が低減し、システムの信頼性が向上します。
図 4-10 バイパス回路テスト結果–グラフ A 図 4-11 バイパス回路テスト結果–グラフ B