JAJU958 November 2024
短絡モードでは、DC 電源は、基板上のパワースイッチと受動部品のオン抵抗を経由して負荷に直接接続されます。降圧段のデューティサイクルは 100%、昇圧段のデューティサイクルは 0% です。図 4-3 に、このモードのブロック図を示します。
表 4-6、表 4-2、図 4-4 に、さまざまな入力電圧および電力定格での効率を示します。400W パネルの MPPT 電圧のほとんどは概ねこの範囲であるため、33V の値が選択されています。これがパネルの 500W および 600W の MPPT 電圧に対する代表的な電圧であるため、43V の値が選択されています。
出力電力 | 20 W | 40 W | 80 W | 120 W | 180w | 240w | 300w | 400w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin=33V | 97.8% | 98.9% | 99.3% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.4% | 99.3% |
出力電力 | 25 W | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 320 W | 450 W | 500 W | 600 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin=43V | 97.6% | 98.8% | 99.3% | 99.5% | 99.5% | 99.6% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.3% |