JAJU958 November 2024
SimpleLink™ を内蔵した CC1352P7 デバイスは、マルチプロトコル、マルチバンドの Sub-1GHz および 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、Zigbee®、Bluetooth® Low Energy 5.2、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、mioty®、Wi-SUN®、TI 15.4 スタック (Sub-1GHz および 2.4GHz) を含む独自システム、ダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。CC1352P7 は、Arm® Cortex®-M4F メイン プロセッサをベースにしており、グリッド インフラ、ビル オートメーション、リテール オートメーション、パーソナル エレクトロニクス、医療用アプリケーションの各分野における低消費電力の無線通信と高度センシング向けに最適化済みです。