JAJU958 November   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 MPPT 動作
    2. 3.2 電力オプティマイザ機能
      1. 3.2.1 電力線通信 (PLC)
    3. 3.3 4 スイッチ昇降圧コンバータ
    4. 3.4 出力インダクタンス
    5. 3.5 入力容量
    6. 3.6 電流センサ
      1. 3.6.1 電流測定の分解能
      2. 3.6.2 電流センサの消費電力
    7. 3.7 スイッチング レギュレータ
    8. 3.8 バイパス回路
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 短絡モードのテスト結果
      2. 4.4.2 スイッチングモードのテスト結果
      3. 4.4.3 バイパス回路のテスト結果
      4. 4.4.4 PLC テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

システムの説明

このリファレンス デザインは、ゲート ドライバを内蔵したテキサス・インスツルメンツのハーフ ブリッジ窒化ガリウム (GaN) 電力段と TMS320F2800137 C2000 MCU を中心に開発されています。このデザインは、最大 18A の出力電流で 15V から 80V のソーラー パネル モジュールで動作可能な、シングルパネル電力オプティマイザ設計を対象としています。

このデザインは、MPPT に「山登り」アルゴリズムを使用し、99% を上回る動作効率を達成しています。高い効率は、RDS(on) と Pswitch が低く、逆方向回復充電がゼロのハーフブリッジ GaN FET 電力段が設計にあるためです。降圧コンバータの高いスイッチング周波数 (最大 300kHz) により、小型の部品を使用できます。

また、このリファレンスデザインは、AFE031 を使った PLC 通信と、電圧、電流、電力などのデータの送受信を行う CC1352P7 に基づくワイヤレス通信機能も搭載しています。