JAJU958 November   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 MPPT 動作
    2. 3.2 電力オプティマイザ機能
      1. 3.2.1 電力線通信 (PLC)
    3. 3.3 4 スイッチ昇降圧コンバータ
    4. 3.4 出力インダクタンス
    5. 3.5 入力容量
    6. 3.6 電流センサ
      1. 3.6.1 電流測定の分解能
      2. 3.6.2 電流センサの消費電力
    7. 3.7 スイッチング レギュレータ
    8. 3.8 バイパス回路
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 短絡モードのテスト結果
      2. 4.4.2 スイッチングモードのテスト結果
      3. 4.4.3 バイパス回路のテスト結果
      4. 4.4.4 PLC テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

特長

  • ショート モードで 99.5% のピーク効率と 99.4% の CEC 重み付け効率
  • スイッチング モードで 15A 定出力電流時に 99.0% のピーク効率、97.7% の CEC 重み付け効率
  • スイッチング モードで 18A 定出力電流時に 98.6% のピーク効率、97.0% の CEC 重み付け効率
  • ドライバ ベースのデザインを統合した窒化ガリウム (GaN) テクノロジー
  • 電力線通信と無線通信機能
  • 幅広い入力電圧範囲:15V~80V
  • 大きい定格出力電流:18A