JAJU958 November   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 MPPT 動作
    2. 3.2 電力オプティマイザ機能
      1. 3.2.1 電力線通信 (PLC)
    3. 3.3 4 スイッチ昇降圧コンバータ
    4. 3.4 出力インダクタンス
    5. 3.5 入力容量
    6. 3.6 電流センサ
      1. 3.6.1 電流測定の分解能
      2. 3.6.2 電流センサの消費電力
    7. 3.7 スイッチング レギュレータ
    8. 3.8 バイパス回路
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 短絡モードのテスト結果
      2. 4.4.2 スイッチングモードのテスト結果
      3. 4.4.3 バイパス回路のテスト結果
      4. 4.4.4 PLC テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

PLC テスト結果

PLC ハードウェア実装のテストには、結合回路と受信パス内のバンドパスフィルタの検証が含まれます。

カップリング回路をチェックするため、周波数応答アナライザ (Venable Instruments Model 3120) を用いてインピーダンスを測定しました。重要なのは、カップリング ネットワークが PLC キャリア周波数で高インピーダンスを示し、通信帯域外で低インピーダンスを維持する必要があることです。図 4-12 に、測定したインピーダンスを示します。マークおよび RSD PLC プロトコルのスペース周波数におけるインピーダンスを黄色のマーカーで示します。

TIDA-010949 インピーダンス カップリング回路図 4-12 インピーダンス カップリング回路

受信パスに対して追加のバンドパス フィルタを実装します。このパスでは、PLC 通信のキャリア周波数にパスバンドを設定することが重要です。バンドパスフィルタの伝達曲線測定値を、図 4-13 に示します。パスバンドは 70kHz~150kHz の間にあります。この測定には、同じ周波数応答アナライザを使用しました。

TIDA-010949 伝達曲線、バンドパス フィルター、受信経路図 4-13 伝達曲線、バンドパス フィルター、受信経路

このデザインでは、TIDA-060001 リファレンス デザインと共に緊急シャットダウン機能を搭載した、PLC 結合回路および AFE031 を検証しました。SunSpec 高速シャットダウン送信および受信のリファレンス デザインもご覧ください。