JAJU958 November 2024
AFE031 は、DSP またはマイクロコントローラで制御しながら、容量性または変圧器結合で電力線に接続できる低コストの統合型電力線通信 (PLC) アナログ フロント エンド (AFE) デバイスです。このデバイスは、リアクタンス負荷に最大 1.5A を供給する必要がある低インピーダンス ラインの駆動に最適です。内蔵レシーバは最小 20μVRMS の信号を検出でき、各種入力信号条件に合わせて幅広いゲインを選択できます。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線通信アプリケーションで高い信頼性を実現します。
AFE031 の送信パワー アンプは、7V~24V の単一電源で動作します。最大出力電流のとき、公称 15V 電源で、出力信号の振幅は 12VPP (IOUT = 1.5A) まで拡張できます。アナログおよびデジタル信号処理回路は、3.3V の単一電源で動作します。