JAJU959 November 2024
バッテリの充電と放電には、双方向電力段が使用されます。通常のスタートアップ条件では、降圧コンバータの出力が 0V から目標電圧に増加します。降圧コンバータが 0V から上昇している間にバッテリ負荷が接続されると、大電流オーバーシュートが発生する可能性があります。この問題は、2 つの方法で回避できます。1 つ目の方法では、図 2-3 に示すように、出力リレーをオープンにして降圧コンバータを起動し、降圧コンバータがバッテリ電圧に近い値に達したときに、リレーを閉位置に設定します。2 つ目の方法では、図 2-4 に示すように、DCM モードで降圧コンバータを起動し、充電中はローサイド スイッチをオフにし、放電中はハイサイドをオフにします。非同期モードから同期モードに切り替えるには、タイマが必要です。