JAJU959 November 2024
図 2-1 に、リファレンス デザインのブロック図を示します。TMS320F28P650DK MCU は、同期整流降圧電力段用の高分解能 PWM を生成し、電流および電圧制御機能を実行します。INA241 電流センス アンプがバッテリ電流を検出し、OPA2186 オペアンプがバッテリ電圧を検出します。電流および電圧信号は、外部の ADS8588S ADC によってデジタル データに変換されます。C2000 オンチップ ウィンドウ コンパレータを使用して、過電流保護機能を実装しています。