JAJU959 November 2024
ADS8588S は 8 チャネルの同時サンプリング、16 ビット、SAR、A/D コンバータ (ADC) で、± 0.01% の精度と 1kHz のループ帯域幅に十分な最大 200kSPS の最大サンプル レートを使用できます。『ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC、単一電源によるバイポーラ入力』データシートも参照してください。