JAJU960 November 2024 LMX2624-SP
最新の英語版をダウンロード
LMX2624SPEVM は、LMX2624-SP デバイスの性能評価に使用されます。このデバイスは、10mm x 10mm の 64 ピン プラスチック パッケージに封止された宇宙グレード RF シンセサイザです。また、LMX2624-SP は最大 26GHz の連続波信号を生成できます。LMX2624SPEVM 評価基板は、LMX2624-SP RF シンセサイザを使用した評価と開発を迅速に行えるように、すべてのハードウェア インターフェイスを備えています。