JAJY112A August 2020 – May 2022 BQ25790 , BQ25792 , BQ25798
小型のポータブル・エレクトロニクスは、昇降圧チャージャの利点を活用できます。この種のチャージャは、より高速な充電を実現するほか、複数の部品を内蔵して電力密度を最大化し、設計全体のフットプリントを小規模にとどめ、BOM (部品表) を低減するからです。USB Type-C PD アダプタと組み合わせることで、昇降圧チャージャは高速充電 OTG (On-the-Go) を実現し、ユーザーの使い勝手の改善と利便性の向上に貢献します。