JAJY118A october 2020 – october 2020 BQ79600-Q1 , BQ79606A-Q1 , BQ79616-Q1 , CC2642R-Q1
EV (電気自動車) に搭載する高電圧バッテリ・パック向けに、安全、高信頼性、かつ低コストのソリューションを実装するには、高品質の通信プロトコルが必要です。そのプロトコルは、ノイズの多い環境に耐えると同時に、パック内でのセル・モジュールの多様な配置方法に対応できるように、システムのフレキシビリティを確保できることが求められます。BQ7961x-Q1 製品ファミリは、システムが求める有線またはワイヤレスの通信をサポートするための手段を提供します。
以下の付加的なリソースを参照すると、有線またはワイヤレスの BMS 設計を効率化することができます。