JAJY118A october 2020 – october 2020 BQ79600-Q1 , BQ79606A-Q1 , BQ79616-Q1 , CC2642R-Q1
電気自動車 (EV) の需要増加に伴い、メーカーは安全かつコスト効率の優れた方法で性能を向上させる手法を探し求めています。
特に関心の高い分野の 1 つが、バッテリ管理システム (BMS) の改善です。EV に搭載している個別のバッテリ・セルの性能をリアルタイム監視するのがその目的です。EV のマイコンは、各バッテリ・セルを効果的に監視することで、すべてのバッテリ・セルが正常に動作していると保証し、負荷共有のバランスを維持することができます。このホワイト・ペーパーは、有線とワイヤレスそれぞれの BMS ソリューションの違いを検討し、開発中の EV 設計で最適なオプションを選択できるよう解説していきます。