JAJY123C January 2021 – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
産業用と車載の各アプリケーションで絶縁を使用すると、高電圧側で障害が発生した場合でも低電圧側の回路を保護し、グランド・ループを断ち切ってシグナル・インテグリティを維持しながら、複数の電圧領域の間で通信を実施することができます。絶縁に使用できるさまざまな誘電体材質のうち、TI の静電容量式アイソレータが採用している SiO2 (二酸化ケイ素) 誘電体は、業界で最高クラスの寿命を達成するとともに、広い範囲の湿度と温度に対する安定性を示します。TI の統合型トランス・テクノロジーを採用すると、高密度の絶縁型 DC/DC 電力変換を実現しながら、EMI を低減することができます。
各種信号アイソレータと電力アイソレータで構成された TI の製品ラインアップは、エンジニアが最も厳格な絶縁システム要件に確実に準拠するのに役立ちます。
高い動作電圧と高い信頼性によって安全性を向上させる方法と、以下に示す TI の幅広い絶縁製品ラインアップについては、www.ti.com/isolationtechnology をご覧ください。