JAJY125A May   2018  – July 2020 TIOL111

 

  1. 11
  2. 2はじめに
  3. 3低帯域幅向けの IO-Link
  4. 4産業用イーサネット:スマート・ファクトリのバックボーン
  5. 5スマート・ファクトリでの通信に適した TI のテクノロジー
  6. 6スマート・ファクトリの将来に対応できるテクノロジー
  7. 7Important Notice

はじめに

イーサネットを産業用途に応用する各種プロトコルは、ファクトリの現場におけるフィールドバスという形で一般化されてきました。EtherCAT® や Profinet など、この種の産業用イーサネット・プロトコルは、自動化製造分野で必要とされている他の複数の機能に加え、高帯域幅、長距離にわたる物理的接続、低レイテンシ、ディタミニスティック (確定的) なデータ配信という特長を実現しています。さらに、これらの規格をベースとする各種フィールド・ネットワークは、より大規模なプラント・データ・ネットワークやインターネットに簡単に接続することができます。

ただし、センサとアクチュエータで使用する場合、産業用イーサネットはたいていの場合、非常に優れた信頼性と能力を実現します。この種のシステムは通常、フィールドバスではなくポイント・ツー・ポイント通信を必要とします。また一般的に、帯域幅要件は低い値で済みます。革新的なソリューションとして、IO-Link を挙げることができます。これは、標準的なケーブル配線と物理的な相互接続をベースとする、双方向の通信プロトコルです。IO-Link はファクトリの現場から PLC へ効率的にデータを送信することに加え、セットアップ、診断、保守の改善もサポートしており、既存のフィールドバスのケーブル配線を補完する役割を果たします。

IO-Link と各種産業用イーサネットは互いに補完する位置付けであり、ネットワーク接続型のファクトリ・システムを取り扱う設計者の皆様が、これら 2 種類の規格がどのように連携して動作するのか理解しておくと便利です。このホワイト・ペーパーは、これらのテクノロジーの間の違いを説明し、TI (テキサス・インスツルメンツ) が提供する、産業用通信を設計する際に役立つさまざまなソリューションについて紹介します。TI は、一般的な通信、および産業用アプリケーション全体に関係する通信をサポートする各種製品で構成された、幅広い製品ラインアップを提供しています。TI の多数のソリューションは、産業用オートメーション分野の通信に特化しており、その土台や裏付けになっているのは、さまざまなお客様との長期的なお取り引きや相互の協力によって得られた専門知識です。製造テクノロジーに関する自社の利点と、

GUID-20210426-CA0I-M7VF-BSBC-J2J8X3BNP57J-low.gif図 1 使用事例別の産業用通信。

詳細な設計サポート能力を活用して、TI は産業用システムの開発業務の発展と、スマート・ファクトリの最新のニーズへの対応を支援します。