JAJY133B january 2019 – april 2023
発電所と、家庭、ビル、工場、自動車、都市などのセクターを接続する配電網は、信頼性と復元力を向上させるためのアップグレードを以前として必要としています。発電、送電、配電に高度なネットワーク接続型センサを採用することで、グリッド事業者は健康と安全に関するニーズの監視、古くコストのかかる資産の最適化、障害と需要の増加の検出、停電時の電力復旧をより迅速に実施できます。
グリッド資産から得られたデータにより、事業者はさまざまな世代の組み合わせ、環境条件、セキュリティ・リスクなど、インフラの性能に関する詳細な情報を得ることができます。スマート・グリッド・センサは、トランスや電線などの設備のリモート監視を可能にし、需要側のリソース管理を容易にします。スマート・グリッド・センサは、気象イベントや電線の温度を監視してラインの通電容量を計算することもできます。産業用イーサネット、RS-485、コントローラ・エリア・ネットワーク、ワイヤレス・スマート・ユーティリティ・ネットワーク (Wi-SUN) などのさまざまな有線および無線プロトコルで、センサが収集した情報を通信できます。
負荷側では、スマート・メーターを使用することで、住宅の再生可能エネルギー・ソリューションへの移行や EV の充電を容易にします。スマート・メーターは、消費者がエネルギーのニーズやエネルギー源に基づいてより良い選択を行うためにも役立ちます。また、このようなメーターは、住宅や自動車がグリッドにエネルギーを戻すときなどの、双方向充電の監視にも役立ちます。
フィードバックとパッシブ負荷を最小限に抑えたこれまでの電気機械システムのネットワークは高度に自動化され、インテリジェント・デバイスと最新化戦略によって推進されてきました。その結果、発電から送電、配電から最終用途まで、より相互接続された電力供給網が実現します。分散型エネルギー・リソースが統合され、グリッドの信頼性と復元力が向上します。