JAJY136A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   機能安全への準拠の定義
  5.   機能安全システム設計の 2 つの属性
  6.   機能安全のモータ制御システムと駆動システムを設計するための推奨アプローチ
  7.   機能安全システムの設計をサポートする テキサス・インスツルメンツ製品

機能安全のモータ制御システムと駆動システムを設計するための推奨アプローチ

機能安全システムを設計するシステム・エンジニアの最終的な目標は、設計プロセスの最初に機能安全への準拠に取り組むことです。

設計予算に適合する機能安全システムを設計して提供するには、安全性への準拠と意図した機能の両方について相乗的な分析を行う必要があります。個別または連続的にプロジェクトにアプローチすると、課題が発生したり、システム設計目標を達成できなくなったりする可能性があります。安全機能設計プロセスを管理するチームを対象にした前述の例を考慮すると、以前のコラボレーションでは、新しいマイコンを選択して PCB を再構成する必要が生じていた可能性が高くなります。

実際、別の例で、推奨されるアプローチを説明できる場合があります。図 2 に示すように、人間の脳は左半分 (論理的) と右半分 (創造的) の両方を適用して、問題を全体的に解決します。

GUID-20230928-SS0I-NND2-F0HT-DVSMQQHTP868-low.png図 2 単一の脳はシステム設計と機能安全への準拠の両方に対する統一された専門知識を備えています。

脳は、それぞれが異なるチームまたは内部の設計リソースを代表する単一の組織であり、設計プロセスにおいて特定の分野に対する視点を持ち込むことができると考えてください。一緒に設計ワークフロー内で 1 つのユニットとして機能し、明確で継続的なコミュニケーションを維持しながら、専門分野から設計にアプローチできます。

同様に、最も効果的な設計プロジェクトでは、システム設計者と機能安全のエキスパートで構成されたチームが協力して機能安全システムを実現します。

市場への投入期間を短縮できるように、システム・エンジニアは適切な設計リソースを必要としています。たとえば、テキサス・インスツルメンツはサブシステム・レベルおよびシステム・レベルの機能安全コンセプトを開発し、これらはサード・パーティーによって独立して評価されます。