JAJY136A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   機能安全への準拠の定義
  5.   機能安全システム設計の 2 つの属性
  6.   機能安全のモータ制御システムと駆動システムを設計するための推奨アプローチ
  7.   機能安全システムの設計をサポートする テキサス・インスツルメンツ製品

機能安全システムの設計をサポートする テキサス・インスツルメンツ製品

テキサス・インスツルメンツの製品ポートフォリオは、モータ ドライバやゲート ドライバから、AM2434BSDFHIALVR などの C2000™Arm® Cortex® ベースのマイコンを含む、独自の CPU アーキテクチャに基づくマイコンまで多岐にわたります。これらの製品は、高度な診断機能とオンチップ センシング ペリフェラルを搭載しており、障害を迅速に検出して対処すると同時に、システムのダウンタイムを最小限に抑えます (産業用環境では工場の生産性を向上させます)。

機能安全の設計で最も効果的なデバイスをお客様が見つけられるように、 テキサス・インスツルメンツでは機能安全アプリケーションでの使用に適した 3 つのカテゴリの製品を定義しています。テキサス・インスツルメンツ機能安全対応、 テキサス・インスツルメンツ機能安全品質管理、および テキサス・インスツルメンツ機能安全への準拠となっています。(当社のモータ ドライバ、ゲート ドライバ、マイコンは通常、 テキサス・インスツルメンツの機能安全への準拠製品です。)

テキサス・インスツルメンツは、IEC 61508 と ISO 26262 の決定論的能力準拠勧告に適合するようにこれらの製品を設計、製造しており、安全で信頼性の高いモータ制御 / 駆動システムの製造を可能にします。当社は、FMEDA (故障モード、影響、診断分析)、機能安全マニュアル、(該当する場合は) 安全診断ライブラリで各デバイスをサポートしており、システムとサブシステムの機能安全コンセプト レポートを TI.com で、またはご要望に応じて入手できます。テキサス・インスツルメンツのマイコンの機能安全マニュアルには、SEooC の状況に応じた考察や、アプリケーション例に対する想定される障害グループの概要が記載されています。

当社の設計リソースの例には、産業用ドライブ向け TUEV 評価済みセーフ トルク オフ (STO) リファレンス デザイン (IEC 61800-5-2) 内の「産業用ドライブ向け TÜV SÜD 評価済み STO モジュール」があります。当社の機能安全製品の詳細については、www.ti.com/technologies/functional-safety.html をご覧ください。

テキサス・インスツルメンツは ISO 26262 SEooC と IEC 61508 に準拠する部品を使用した経験があり、 テキサス・インスツルメンツ製品が使用される機能安全システムの種類も理解しています。もちろん、これらの利点を実現するには、目的の機能と安全機能の両方を開発するという複雑なニーズのバランスを取る必要があります。