JAJY138 November 2023
高分解能 ADC は、より電圧リファレンス ノイズの影響を受けやすく、データ変換回路に直接接続されているため、電圧測定に直接影響を及ぼします。超低ノイズの電圧リファレンスは、高分解能 ADC の性能を最大限に発揮するのに役立ちます。REF70 は超低 1/f ノイズを実現しており、高分解能 ADC などの超低ノイズを必要とする製品や、AFE2256 などのマルチチャネル アナログ フロント エンドに接続できます。図 8 に示すように、電圧リファレンスの出力にローパス フィルタを追加すると、広帯域ノイズが低減し、システム ノイズも減少します。
ローパス フィルタを設計するときは、出力インピーダンスによって AC 性能が低下しないようにすることが重要です。これは、出力電流変動により、大きな直列抵抗が負荷過渡に影響を与える、RC ローパス フィルタで発生する可能性があります。広帯域ノイズの影響を制限するため、10Hz 未満のローパス フィルタ帯域幅カットオフ周波数を選択します。