半導体調達の分野では、変革が大幅に遅れています。自動車メーカーのような大企業は進んだ調達能力を持っている場合がありますが、その他の業界の企業は既存の調達システムをより洗練されたものにするのに苦労しており、不満、遅延、潜在的な注文ミスにつながっています。多くの組織では、エンジニアリング要件から調達へのハンドオフ (引き継ぎ) は手動で行われています。
一部の企業は、サプライヤから購買する際に、依然として E メールを使っています。別のサプライヤでは、注文書、請求書、サプライヤに提出する資材所要量計画書の要求をすべて再入力する必要があります。これは、間違いを誘発させ、貴重な時間を浪費させます。
このような慣行の結果、半導体の調達は、本来あるべき姿に対して、より複雑で、コストがかかり、信頼性が低いものになっています。
過去 10 年以上にわたって、テキサス・インスツルメンツは TI.com のセルフサービス機能に投資し、弊社製品の購買をより便利にしてきました。また、注文管理環境を自動化し、設計に適した認定済み製品を簡単に見つけられるようにしてきました。テキサス・インスツルメンツは、テキサス・インスツルメンツの膨大かつ多様な製品ポートフォリオにエンジニアがシームレスにアクセスできることを目指しています。
半導体メーカーとしてのテキサス・インスツルメンツにとって、調達に関してお客様が迅速かつ効率的な意思決定を行えることは重要です。他に類を見ない在庫情報、詳細な製品情報 (材料の属性と品質に関する資料など)、包括的な注文管理を通じて、在庫への迅速なアクセスを可能にし、市場投入までの期間を短縮します。テキサス・インスツルメンツが行ってきた改善の結果、お客様は購買プロセスをより的確に管理できるようになり、サプライ チェーンが改善されました。
テキサス・インスツルメンツが提供するセルフサービス購買機能:
- myTI ダッシュボード – myTI ダッシュボードは、現在と過去の注文、請求書とその他の購買文書、配送状況の追跡、与信枠情報など、注文管理情報に購買管理者がアクセスできるようにすることで、注文管理環境を簡素化するポータルです。オンボーディング (研修と登録) および購買プロセスを検索するのに役立つタスク ウィジェットが備わっています。これは、情報または次のステップの検索から曖昧な推測をなくすものです。
ダッシュボード内の材料属性データ ツールを使用すると、購買担当者とエンジニアは、原産国、リード タイム、TI.com の在庫などの材料属性データを直接確認できます。
- myTI 法人アカウント – テキサス・インスツルメンツの新しい法人アカウント機能を使用すると、企業の調達チームと、その企業の Web ドメインの E メール アドレスを持っているすべての従業員が、共有アカウントを使用して共同作業を行うことができます。myTI 法人アカウントを使用すると、組織全体の柔軟性が向上し、テキサス・インスツルメンツとの取り引きを従来より迅速かつ簡単に行うことができます。法人アカウントを使用すると、企業の階層構造を複製し、または製品ライン、最終顧客、地域ごとに整理できます。
アカウント管理者は、迅速にユーザーを追加し、権限とアカウント制御を管理し、新しい法人アカウントを開くことができます。管理者は購買を委任し、再利用可能なチェックアウト プロファイルを作成することもできます。また、統合された注文履歴および請求ダッシュボードですべての購買情報を追跡することもできます。myTI 法人アカウントは、TI API スイートにアクセスし、1 つのアカウントの下に企業のユーザーを組織化するための唯一の方法です。
- チェックアウト プロファイル – 購買管理者は、カスタマイズ可能なプロファイルを作成することで、迅速で手間のかからないチェックアウト環境を実現できます。チェックアウト プロセスの間に、非課税証明書、最終用途証明書、配送オプション、住所、通関情報を含む、事前に保存されたすべての配送および支払い情報がプロファイルに自動的に入力されます。
- TI API – テキサス・インスツルメンツの包括的な API スイートを使用すると、最初の部品選定から、在庫の監視、価格設定、購買、製品納入まで、調達および注文環境全体を自動化できます。企業に不可欠な情報はお客様の調達システムに直接入力され、お客様は製品および注文情報に手軽に直接アクセスできます。テキサス・インスツルメンツの API スイートは、包括的な TI store API で構成されます。これらの API には、在庫 / 注文 / 出荷 API、製品情報 API、特定ユーザー向けの一連の注残 API が含まれます。
- API の統合 – テキサス・インスツルメンツは、テキサス・インスツルメンツの API デベロッパー ポータルで入手できるケース スタディ例、資料、段階を追った接続ガイドを提供することで、TI API の統合プロセスを簡素化しました。
- 注残のステータスと資料の再印刷 – myTI 法人アカウントでリアルタイムの在庫注残情報を確認できます。この情報には、追跡の詳細、商用および財務用請求書など、注文に関連する重要な文書が含まれます。注残 API を使うと、製品の注残を管理し、すべての注文および注残情報をお客様自身の調達システムから直接検索できます。