JAJY150A October 2024 – December 2024 AMC0311D-Q1 , AMC0311R-Q1 , AMC0311S-Q1 , AMC0330R-Q1 , AMC0330S-Q1 , AMC0381D-Q1
AMC1311 などの業界標準の絶縁型アンプを使用して絶縁型電圧センシング回路を設計する場合は、マイコン (MCU) の内蔵 A/D コンバータ (ADC) と直接接続できるように、絶縁型アンプの差動出力をシングル エンドに変換することが一般的な課題になります。これにはコストがかかり、余分な PCB スペースを消費する可能性があります。
AMC0311R-Q1、AMC0311S-Q1、AMC0330R-Q1、および AMC0330S-Q1 デバイスは、差動からシングルエンドへの変換回路 (通常はオペアンプと基準電圧回路で構成されます) を不要にすることで、システム レベルのコストの削減とソリューション サイズの縮小に寄与します (図 3 を参照)。
図 4 に、これらのシングルエンド デバイスのピン配置を示します。
AMC0311R-Q1 および AMC0330R-Q1 デバイスでは、基板面積を節約できるだけではありません。図 5 に示すように、これらのデバイスのレシオメトリック出力によって可変出力ゲインが可能になり、MCU 内の ADC の基準電圧に従う絶縁型電圧センシング デバイスからの出力スイングが得られます。これにより、ADC の完全なダイナミック レンジを使用して測定分解能を改善することが可能になります。
統合型抵抗デバイスの詳細については、『差動、シングルエンド固定ゲイン、およびレシオメトリック出力を備えた、電圧センシング アプリケーション向け絶縁型アンプ』アプリケーション ノートを参照してください。