JAJY150A October   2024  – December 2024 AMC0311D-Q1 , AMC0311R-Q1 , AMC0311S-Q1 , AMC0330R-Q1 , AMC0330S-Q1 , AMC0381D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   高電圧センシング向けソリューション
  4.   統合型抵抗デバイス
  5.   シングルエンド出力デバイス
  6.   統合型絶縁型電圧センシングのユース ケース
  7.   まとめ
  8.   その他の資料

統合型抵抗デバイス

AMC0380D04-Q1AMC0381D10-Q1、および AMC0386M10-Q1 の電気的絶縁型電圧センシング アンプおよび変調器ファミリは、高電圧抵抗分圧器を内蔵しています。そのため、電圧を ±1V または 0V ~ 2V レベルに降下させるために大型で高価な外付け抵抗器は必要ありません。スタンドアロンの高電圧抵抗器は、PCB 上の多くのスペースを占有する可能性があります。電圧を降下させ、システムの絶縁定格を保持するために最大 15 台の高電圧抵抗器が必要になる場合があるからです。また、スタンドアロンの高電圧抵抗器は、測定誤差、寿命ドリフト、および温度ドリフトの大きな原因であり、寿命終了までの期間にわたるキャリブレーションを必要とします。

基板面積の節約に関しては、AMC0380D04-Q1 ±400VAC 入力絶縁型アンプ、AMC0381D10-Q1 1,000VDC 入力絶縁型アンプ、および AMC0386M10-Q1 ±1,000VAC 入力絶縁型変調器は、図 2 に示すように、外付け高電抵抗器を不要にすることでシステム レベルのコストを削減し、ソリューション サイズを最大 50% 縮小します。

 統合型抵抗器ファミリの統合に関する利点。図 2 統合型抵抗器ファミリの統合に関する利点。

テキサス・インスツルメンツの絶縁型電圧センシング デバイスに高電圧抵抗器を統合することで、大型の抵抗ラダーが不要になります。また、テキサス・インスツルメンツの工場で AMC0380D04-Q1、AMC0381D10-Q1、AMC038610-Q1 の内蔵抵抗器のゲイン誤差をキャリブレーションすることで、システム レベルのキャリブレーションを不要にしました。これにより、製造にかかる時間とコストを削減できます。

これらのデバイスは、精度の向上によってシステムの効率性を高めるのにも役立ちます。この内蔵分圧器は、個別抵抗器と比較して温度ドリフトと寿命ドリフトが非常に低く、1% 未満の精度での電圧測定を可能にします。

統合型抵抗デバイスの詳細については、『統合型高電圧抵抗絶縁型アンプおよび変調器による精度と性能の向上』アプリケーションノートを参照してください。