KOKA019A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0에는 표 2-3에 나와 있는 간단한 개발 보드 에코시스템이 있습니다. LaunchPad 키트는 설계의 여러 단계에 사용할 수 있습니다.
주요 기능 | LaunchPad 키트 | BoosterPack 모듈 |
---|---|---|
TI.com에서 구입할 수 있음 | 예 | 예 |
온보드 디버거 | 예 | 아니요 |
핀아웃 | 기본 | 기본 |
장점 | 저렴하고 사용이 간편 | 대부분의 LaunchPad 키트와 호환되는 플러그인 모듈 |
단계 | 평가, 개발 | 디지털 또는 아날로그 센서로 신속하게 프로토타이핑 |
TI LaunchPad 키트는 TI에서 개발한 온보드 디버거를 포함하는 저렴한 개발 보드입니다. 다른 개발 보드와 비교하여 LaunchPad 키트는 BoosterPack 모듈이라고 하는 다양한 플러그인 모듈 에코시스템을 지원합니다. 다양한 LaunchPad 키트와 BoosterPack 모듈을 함께 연결하여 더 큰 시스템을 만들 수 있습니다. 일반적으로 MSP 기반 애플리케이션을 평가하거나 개발할 때는 LaunchPad 키트가 첫 번째 선택입니다.